Codice articolo del costruttore: K0644.0101503
Marca: KIPP
Prezzo: 313.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 4.5 mm
Sfera Ø: 4 mm
D=diametro min.: 14.5 mm
D=diametro max.: 18.5 mm
D1: M6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0644.0101503
Codice componente
|
---|
K0644.0101503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | Sfera Ø (mm) | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | N. di sfere | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.82 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 4 | 14.5 | 18.5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17.3 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 2.3 | 5.5 | 14.1 | 12 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.5 |
Loading...
Articolo | Morsetto di centraggio | Materiale principale | acciaio | Codice acciaio | 1.2842 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | temprato e rettificato |
Versione 1 | con sfera | Forma | A |
Si trova sulla pagina di Morsetto di centraggio con segmenti sferici, Forma A (K0644), il codice articolo è il seguente: K0644.0101503.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0644.0101503.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
Sfera Ø(mm)
D=diametro min.(mm)
D=diametro max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
N. di sfere
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio max(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0644.0101203 |
K0644.0101904 |
K0644.0102305 |
K0644.0102705 |
K0644.0103106 |
K0644.0103906 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | Sfera Ø (mm) | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | N. di sfere | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio max (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.98 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 2.5 | 11.7 | 14.2 | M5 | 10 | 1.5 | M3 | 12.8 | 10 | 4.2 | 3 | 1.4 | 3.5 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 0.5 | ||
348.00 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 4 | 18.5 | 22.5 | M8 | 15 | 2.5 | M4 | 20.9 | 16.5 | 11.6 | 10.4 | 2.3 | 7.5 | 18.2 | 14 | 3.5 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||
387.03 € | 1 | 4 giorni | 7 | 4 | 22.5 | 26.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
426.04 € | 1 | 4 giorni | 7 | 4 | 26.5 | 30.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
465.07 € | 1 | 4 giorni | 9 | 8 | 30.5 | 38.5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30.3 | 23.1 | 14.2 | 11.9 | 4.6 | 7 | 21.9 | 20 | 3.5 | 3 | 10 | 17 | 4.5 | ||
510.65 € | 1 | 4 giorni | 11 | 8 | 38.5 | 46.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 7.5 | 22.5 | 20 | 4.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 |