Morsetto di centraggio con segmenti esagonali, Forma B (K0644)

Morsetto di centraggio con segmenti esagonali, Forma B (K0644)
· Effetto discendente

· Indicato per serraggio elemento grezzo

· Autocentratura

· Corpo temprato

· Altezza ridotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0644.0201503
K0644.0201904
K0644.0202305
K0644.0202705
K0644.0203106
K0644.0203906
K0644.0204706
K0644.0205508
K0644.0207108
K0644.0208708
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=diametro min.
(mm)
D=diametro max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
esagono
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
N. di esag SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Forza di serraggio max
(kN)

367.49 €

1 4 giorni 4.514.518.5M6122M317.314.59.88.61.4445.514.1122.535.523.5

403.27 €

1 4 giorni 5.518.522.5M8152.5M420.916.511.610.42.3447.518.2143.53754

445.53 €

1 4 giorni 722.526.5M10203M525.419.814.2132.344617.4153.538104.5

481.25 €

1 4 giorni 726.530.5M10203M525.419.814.2132.344617.4153.538104.5

522.01 €

1 4 giorni 930.538.5M12254M630.323.114.211.94.688721.9203.5610174.5

565.87 €

1 4 giorni 1138.546.5M12304M634.227.217.815.54.6887.522.5204.5610176.5

723.63 €

1 4 giorni 1146.554.5M12304M634.227.21815.74.6887.522.5206.5610176.5

761.01 €

1 4 giorni 1554.570.5M14455M849.940.623.719.19.31616924.5326.5613438

809.74 €

1 4 giorni 1770.586.5M16605M855.446.128.323.79.316161029.4206.56134310

886.21 €

1 4 giorni 2586.5102.5M16605M1061.65130.225.79.316161029.4256.56167912.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Morsetto di centraggio Materiale principale acciaio Codice acciaio 1.2842
Corpo con finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Materiale dei componenti acciaio Componente di finitura superficiale temprato e rettificato
Versione 1 esagono Forma B

Supporto tecnico