Morsetti di fissaggio lavorabili (K0022) (K0022.16)

Morsetti di fissaggio lavorabili (K0022) K0022.16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0022.16

Marca: KIPP

Prezzo: 53.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 15 mm

D=filettatura: M16

D1: 43.9 mm

D1 min.: 26.1 mm

H: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0022.16

Codice componente
K0022.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
D1 min.
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

53.37 €

1 4 giorni 15M1643.926.11428.62.541226.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Morsetti di fissaggio lavorabili Materiale principale acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio lavorabili (K0022), il codice articolo è il seguente: K0022.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0022.16.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0022.06
K0022.10
K0022.12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
D1 min.
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

32.10 €

1 4 giorni 7.8M624.912.16.411.91.0143.3

35.59 €

1 4 giorni 10.2M1031.217.28.9181.5278.9

43.62 €

1 4 giorni 12.7M1237.622.411.422.92.03817.8

Supporto tecnico