Vite di fissaggio camma a spirale (K0024)

Vite di fissaggio camma a spirale (K0024)
· Stabile

· Compatto

· Montaggio semplice

· Con effetto discendente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0024.0408
K0024.0510
K0024.0612
K0024.0816
K0024.1020
K0024.1224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D=filettatura D1 max.
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
X
(mm)
Z
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

17.91 €

1 4 giorni 34.64M49.2380.62.51.53.54.20.09

18.40 €

1 4 giorni 3.55.75M511.44100.7324.25.20.1

19.32 €

1 4 giorni 4.57.16.1M614.2512144.55.46.40.3

20.38 €

1 4 giorni 5.58.97.7M8186161.25206.682.7

21.62 €

1 4 giorni 6.511.19.4M1022.27201.76308.39.84

22.77 €

1 4 giorni 813.511.6M12279241.984410.1125.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo Vite di fissaggio camma a spirale Materiale principale acciaio dolce

Supporto tecnico