Codice articolo del costruttore: K1651.2002356000
Marca: KIPP
Prezzo: 19.70 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: nero
Colore dei componenti: nero
H7: 14 mm
Viti: M5X16
S=Spessore porta: 2-7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1651.2002356000
Codice componente
|
---|
K1651.2002356000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Colore dei componenti | H7 (mm) | Viti | S=Spessore porta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.70 € | 1 | 4 giorni | nero | nero | 14 | M5X16 | 2-7 |
Loading...
Materiale principale | PC/ABS | Materiale dei componenti | PC/ABS | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | non bloccabile | Versione 1 | con impugnatura | Versione 2 | ribaltabile |
A(mm) | 28 | B=Larghezza(mm) | 60 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 5.2 | D=Diametro(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
D2(mm) | 5.5 | H=Altezza(mm) | 35.5 | H1(mm) | 35 |
H2(mm) | 4 | H3(mm) | 22 | H4(mm) | 26.2 |
H5(mm) | 23 | H6(mm) | 39.2 | L=Lunghezza(mm) | 42.9 |
L1(mm) | 3.8 | L2(mm) | 12.7 | L3(mm) | 7.2 |
F=Forza di fissaggio(N) | 270 | F1=Forza di trazione(N) | 50 | Gamma di temperatura(°C) | -30 – 60 |
Si trova sulla pagina di Serrature a scatto in plastica con impugnatura ribaltabile, Forma B, non bloccabili (K1651), il codice articolo è il seguente: K1651.2002356000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1651.2002356000.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Colore dei componenti
H7(mm)
Viti
S=Spessore porta(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1651.2002356001 |
K1651.2002356022 |
K1651.2002356033 |
K1651.2007356000 |
K1651.2007356001 |
K1651.2007356022 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Colore dei componenti | H7 (mm) | Viti | S=Spessore porta (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.75 € | 1 | 4 giorni | nero | cromato | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
19.70 € | 1 | 4 giorni | bianco | bianco | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
19.70 € | 1 | 4 giorni | beige | beige | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
19.70 € | 1 | 4 giorni | nero | nero | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
27.75 € | 1 | 4 giorni | nero | cromato | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
19.70 € | 1 | 4 giorni | bianco | bianco | 14 | M5X20 | 7-12 |