Leve di serraggio in plastica con filettatura interna, parti in acciaio inox (K1701) (K1701.0042)

Leve di serraggio in plastica con filettatura interna, parti in acciaio inox (K1701) K1701.0042

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1701.0042

Marca: KIPP

Prezzo: 5.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 30 mm

Materiale principale: Termoplastica ad alte prestazioni

Colore principale: arancione RAL 2004

Misura: 0

X=filettatura: M4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1701.0042

Codice componente
K1701.0042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale principale Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

5.67 €

1 4 giorni 30Termoplastica ad alte prestazioniarancione RAL 20040M436,97,61013,213,824,5415,53033,59160,0109truetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale dei componenti Acciaio inossidabile Componente di finitura superficiale lucido
Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura interna

Si trova sulla pagina di Leve di serraggio in plastica con filettatura interna, parti in acciaio inox (K1701), il codice articolo è il seguente: K1701.0042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1701.0042.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1701.00384
K1701.00386
K1701.00387
K1701.00484
K1701.00486
K1701.00487
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale principale Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

5.67 €

1 4 giorni 30Termoplastica ad alte prestazionirosso RAL 30200M336,97,61013,213,824,5415,53033,59160,0090truetrue

5.67 €

1 4 giorni 30Termoplastica ad alte prestazioniverde segnaletico RAL 60320M336,97,61013,213,824,5415,53033,59160,0090truetrue

5.67 €

1 4 giorni 30Termoplastica ad alte prestazioniblu semaforo RAL 50170M336,97,61013,213,824,5415,53033,59160,0090truetrue

5.67 €

1 4 giorni 30Termoplastica ad alte prestazionirosso RAL 30200M436,97,61013,213,824,5415,53033,59160,0109truetrue

5.67 €

1 4 giorni 30Termoplastica ad alte prestazioniverde segnaletico RAL 60320M436,97,61013,213,824,5415,53033,59160,0109truetrue

5.67 €

1 4 giorni 30Termoplastica ad alte prestazioniblu semaforo RAL 50170M436,97,61013,213,824,5415,53033,59160,0109truetrue

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico