Leve di tensione in acciaio inox con filettatura interna, 0° (K1444) (K1444.2122)

Leve di tensione in acciaio inox con filettatura interna, 0° (K1444) K1444.2122

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1444.2122

Marca: KIPP

Prezzo: 16.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 104 mm

Misura: 2

X=filettatura: M12

D: 28 mm

D1: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1444.2122

Codice componente
K1444.2122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

16.20 €

1 4 giorni 1042M122812324636.520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti plastica Forma

Si trova sulla pagina di Leve di tensione in acciaio inox con filettatura interna, 0° (K1444), il codice articolo è il seguente: K1444.2122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1444.2122.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1444.2082
K1444.21012
K1444.2102
K1444.2162
K1444.2202
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

13.09 €

1 4 giorni 88.11M82410254032.518

16.20 €

1 4 giorni 1042M102812324636.520

13.09 €

1 4 giorni 88.11M102410254032.518

19.62 €

1 4 giorni 126.53M16331332524123

27.21 €

1 4 giorni 128.54M20411332614926

Supporto tecnico