Codice articolo del costruttore: K1444.212
Marca: KIPP
Prezzo: 16.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 100 mm
Misura: 2
X=filettatura: M12
D: 28 mm
D1: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1444.212
Codice componente
|
---|
K1444.212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.20 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | M12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 20 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | plastica | Forma | 20° |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Leve di tensione in acciaio inox con filettatura interna, 20° (K1444), il codice articolo è il seguente: K1444.212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1444.212.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1444.208 |
K1444.210 |
K1444.2101 |
K1444.216 |
K1444.220 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 4 giorni | 84.5 | 1 | M8 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 18 | ||
13.09 € | 1 | 4 giorni | 84.5 | 1 | M10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 18 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | M10 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 20 | ||
19.62 € | 1 | 4 giorni | 121 | 3 | M16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 23 | ||
27.21 € | 1 | 4 giorni | 123 | 4 | M20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 26 |