Leve di tensione in acciaio inox con foro alesato, 0 gradi (K1444) (K1444.1102)

Leve di tensione in acciaio inox con foro alesato, 0 gradi (K1444) K1444.1102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1444.1102

Marca: KIPP

Prezzo: 13.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza impugnatura: 88.1 mm

Misura: 1

X=alesaggio: 10 mm

D: 24 mm

D1: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1444.1102

Codice componente
K1444.1102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=alesaggio
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

13.09 €

1 4 giorni 88.11102410254032.522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti plastica Forma

Si trova sulla pagina di Leve di tensione in acciaio inox con foro alesato, 0 gradi (K1444), il codice articolo è il seguente: K1444.1102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1444.1102.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1444.1122
K1444.1142
K1444.1162
K1444.1202
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=alesaggio
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

16.20 €

1 4 giorni 1042122812324636.525

16.20 €

1 4 giorni 1042142812324636.525

19.62 €

1 4 giorni 126.5316331332524128

27.21 €

1 4 giorni 128.5420411332614932

Supporto tecnico