Codice articolo del costruttore: K1626.3102
Marca: KIPP
Prezzo: 30.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 80 mm
Corpo con finitura superficiale: rivestito in plastica
Colore principale: arancione RAL 2004
Componente di finitura superficiale: lucido
Misura: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1626.3102
Codice componente
|
---|
K1626.3102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | lucido | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | zinco | Materiale dei componenti | acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
T1(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Leva di serraggio di zinco con filettatura femmina e moltiplicatore di forza di serraggio (K1626), il codice articolo è il seguente: K1626.3102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1626.3102.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1626.2083 |
K1626.2086 |
K1626.3101 |
K1626.31027 |
K1626.3103 |
K1626.3106 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | rivestito in plastica | grigio argento | lucido | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
28.46 € | 1 | 4 giorni | 65 | cromato lucido | argento | lucido | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | ||
30.39 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | nero | lucido | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 24 | ||
30.39 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | rosso rubino | lucido | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | ||
30.39 € | 1 | 4 giorni | 80 | rivestito in plastica | grigio argento | lucido | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 4.4 | 68.6 | 24 | ||
30.39 € | 1 | 4 giorni | 80 | cromato lucido | argento | lucido | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 |