Rondelle a C DIN 6372 migliorate (K0730)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0730.05
K0730.06
K0730.08
K0730.10
K0730.12
K0730.14
K0730.16
K0730.20
K0730.24
K0730.30
K0730.36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
D3
(mm)
per vite Ø B=Larghezza fessura
(mm)
L
(mm)

4.45 €

1 4 giorni 175.2551255.250.75

5.61 €

1 4 giorni 226.461666.40.8

7.25 €

1 4 giorni 288.472188.41

8.43 €

1 4 giorni 3410.58251010.51.2

9.38 €

1 4 giorni 401393012131.8

9.67 €

1 4 giorni 4814.512331414.51.8

13.34 €

1 4 giorni 5617123716171.8

22.92 €

1 4 giorni 6421144520212

24.13 €

1 4 giorni 7525165224252

39.01 €

1 4 giorni 9031186530312

45.68 €

1 4 giorni 10037207536372.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico