Inserti filettati (K0398) (K0398.05)

Inserti filettati (K0398) K0398.05

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0398.05

Marca: KIPP

Prezzo: 3.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio

Carotaggio ⌀: 6.9 mm

Svasatore ⌀ +0,25: 8.3 mm

D1=filettatura interna: M5

D2=Filettatura esterna: M8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0398.05

Codice componente
K0398.05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
D1=filettatura interna D2=Filettatura esterna L lunghezza
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Misura maschio
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

3.69 €

1 4 giorni Acciaio6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 standard

Si trova sulla pagina di Inserti filettati (K0398), il codice articolo è il seguente: K0398.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0398.05.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0398.06
K0398.08
K0398.08X1
K0398.10
K0398.105
K0398.106
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
D1=filettatura interna D2=Filettatura esterna L lunghezza
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Misura maschio
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

3.96 €

1 Stesso giorno

Stock

Acciaio8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

4.40 €

1 4 giorni Acciaio10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

4.40 €

1 4 giorni Acciaio10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

5.47 €

1 4 giorni Acciaio12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

7.44 €

1 4 giorni Acciaio inox6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

7.25 €

1 4 giorni Acciaio inox8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

Supporto tecnico