Utensile di montaggio per inserto filettato (K0398) (K0398.805)

Utensile di montaggio per inserto filettato (K0398) K0398.805

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0398.805

Marca: KIPP

Prezzo: 21.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carotaggio ⌀: 6.9 mm

Svasatore ⌀ +0,25: 8.3 mm

Profondità min. del filetto: 9.5 mm

Foro di rimozione ⌀: 5.5 mm

Profondità di perforazione per rimozione: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0398.805

Codice componente
K0398.805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Adatto per filettatura interna D1 Misura maschio
(mm)

21.83 €

1 4 giorni 6.98.39.55.54M5M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Utensile di montaggio per inserto filettato (K0398), il codice articolo è il seguente: K0398.805.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0398.805.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0398.806
K0398.808
K0398.810
K0398.812
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Adatto per filettatura interna D1 Misura maschio
(mm)

22.55 €

1 4 giorni 8.810.311.57.54.8M6M10x1.25

23.53 €

1 4 giorni 10.812.313.59.54.8M8M8X1M12x1.25

25.21 €

1 4 giorni 12.814.315.511.54.8M10M10X1.25M14x1.5

27.27 €

1 4 giorni 14.816.317.513.54.8M12M12X1.25M16x1.5

Supporto tecnico