Utensile di montaggio per inserto filettato (K0400) (K0400.810)

Utensile di montaggio per inserto filettato (K0400) K0400.810

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0400.810

Marca: KIPP

Prezzo: 33.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carotaggio ⌀: 8.8 mm

Svasatore ⌀ +0,25: 10.3 mm

Profondità min. del filetto: 12.5 mm

Foro di rimozione ⌀: 7.5 mm

Profondità di perforazione per rimozione: 4.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0400.810

Codice componente
K0400.810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Adatto per filettatura esterna D2 Misura maschio
(mm)

33.35 €

1 4 giorni 8.810.312.57.54.8M10x1.25M10x1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Utensile di montaggio per inserto filettato (K0400), il codice articolo è il seguente: K0400.810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0400.810.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0400.808
K0400.812
K0400.814
K0400.816
K0400.818
K0400.820
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Adatto per filettatura esterna D2 Misura maschio
(mm)

32.38 €

1 4 giorni 6.98.39.55.54M8M8

34.91 €

1 4 giorni 10.812.314.59.54.8M10x1.25M10x1.25

36.97 €

1 4 giorni 12.814.316.511.54.8M14x1.5M14x1.5

40.27 €

1 4 giorni 14.816.318.513.54.8M16x1.5M16x1.5

44.40 €

1 4 giorni 16.818.320.515.54.8M18x1.5M18x1.5

48.91 €

1 4 giorni 18.820.322.517.54.8M20x1.5M20x1.5

Supporto tecnico