Codice articolo del costruttore: K0978.808
Marca: KIPP
Prezzo: 16.19 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corpo con finitura superficiale: galvanizzato
Versione 1: funzionamento manuale
D1=filettatura interna: M8
D2=diametro esterno: -
D3: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0978.808
Codice componente
|
---|
K0978.808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | D1=filettatura interna | D2=diametro esterno | D3 (mm) | Coppia di inserzione valori rif. (Nm) | L lunghezza (mm) | S (mm) | SW (mm) | Valori rif. giri/min per metallo leggero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.19 € | 1 | 4 giorni | galvanizzato | funzionamento manuale | M8 | - | - | 28 | 72 | 1/4" | 13 | - |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Utensili di montaggio per inserti autofilettanti (K0978), il codice articolo è il seguente: K0978.808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0978.808.
Configura
Proprietà di base
D2=diametro esterno
D3(mm)
Valori rif. giri/min per metallo leggero
Tipo
Corpo con finitura superficiale
Versione 1
D1=filettatura interna
Coppia di inserzione valori rif.(Nm)
L lunghezza(mm)
S(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0978.804 |
K0978.805 |
K0978.806 |
K0978.810 |
K0978.812 |
K0978.903 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corpo con finitura superficiale | Versione 1 | D1=filettatura interna | D2=diametro esterno | D3 (mm) | Coppia di inserzione valori rif. (Nm) | L lunghezza (mm) | S (mm) | SW (mm) | Valori rif. giri/min per metallo leggero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | 4 giorni | galvanizzato | funzionamento manuale | M4 | - | - | 5.5 | 48 | 1/4" | 7 | - | ||
13.35 € | 1 | 4 giorni | galvanizzato | funzionamento manuale | M5 | - | - | 10 | 57 | 1/4" | 8 | - | ||
13.35 € | 1 | 4 giorni | galvanizzato | funzionamento manuale | M6 | - | - | 15 | 62 | 1/4" | 10 | - | ||
17.97 € | 1 | 4 giorni | galvanizzato | funzionamento manuale | M10 | - | - | 40 | 82 | 1/4" | 17 | - | ||
19.58 € | 1 | 4 giorni | galvanizzato | funzionamento manuale | M12 | - | - | 60 | 92 | 1/4" | 19 | - | ||
118.19 € | 1 | 4 giorni | ossidato nero | tipo di macchina | M3 | 8 | 18 | 2.5 | 80 | 6 | - | 650 - 900 |