Giunto flessibile anello doppio / DKPSY / ABP Antriebstechnik

Giunto flessibile anello doppio / DKPSY / ABP Antriebstechnik
  • Sconto volumi elevati
Corregge perfettamente errori di disallineamento radiale, laterale e angolare, media elasticità torsionale, Bassa forza di ripristino, effetto smorzamento per vibrazioni e impatti, elettricamente e termicamente isolante, senza manutenzione, flange Acciaio inox 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DKPSY 2928 06/06
DKPSY 4848 10/10
DKPSY 4848 10/14
DKPSY 4848 14/14
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. Torque
(Ncm)
Scostamento massimo fuori asse (Radiale)
(mm)
Scostamento massimo fuori asse (Assiale)
(mm)
Rigidita' della molla di torsione
(Nm/rad)
Rigidita' della molla radiale
(N/mm)
Massa
(g)

51.12 €

1 Disponibile 5 giorni 6629280,5± 2± 2131333

59.35 €

1 Disponibile 5 giorni 101048482± 3± 428788

59.35 €

1 Disponibile 5 giorni 101448482± 3± 428788

59.35 €

1 Disponibile 5 giorni 141448482± 3± 428788

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coppia ammessa(N•m) 1,0 Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000 Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::+80
Scostamento massimo fuori asse (Angolare)(Grad) ± 7

Supporto tecnico