E2 Mini - Catene Portacavi, Non Apribile, tipo 11.1 e 11.2 (Codici componente)

E2 Mini - Catene Portacavi, Non Apribile, tipo 11.1 e 11.2
Le E2 mini, disponibili in versione apribile e non apribile, sono adatte per applicazioni con elevate dinamiche, dispongono di numerosi accessori ed opzioni di fissaggio. Per molte dimensioni è disponibile anche la versione apribile che è intercambiabile con la versione non apribile ed utile in fase di manutenzione.
- Passo corto per un movimento silenzioso
- Disponibili in versione apribile e non apribile
- Raggi e altezze interne ridotti
- Leggere, economiche e facili da assemblare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11.1.[040,​075,​63A,​100].0-[1-100/1]
11.1.[040,​075,​63A,​100].0-[1-100/1]-[101.12P,​101.12P.A4,​101.12PZ]
11.2.[040,​063,​075,​100].0-[1-100/1]
11.2.[040,​063,​075,​100].0-[1-100/1]-[102.1P,​102.1P.A4,​102.1PZ,​102.1PZ.A4,​102.12P,​102.12P.A4,​102.12PZ,​102.12PZ.A4,​102.2P,​102.2P.A4,​102.2PZ,​102.2PZ.A4]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza interna
(mm)
Max. D.E. cavo Dp
(Ø)
N. di maglie External Width
(mm)
Attacchi Raggio di curvatura Colore
1 6 giorni 1513.51 ~ 10025.5-40 ~ 100Nero
1 6 giorni 1513.51 ~ 10025.5101.12P / 101.12PZ / 101.12P.A440 ~ 100Nero
1 6 giorni 2522.51 ~ 10035.5-40 ~ 100Nero
1 6 giorni 2522.51 ~ 10035.5102.1P / 102.1PZ / 102.1P.A4 / 102.1PZ.A4 / 102.12P / 102.12PZ / 102.12P.A4 / 102.12PZ.A4 / 102.2P / 102.2PZ / 102.2P.A4 / 102.2PZ.A440 ~ 100Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 41 Passo P(mm) 30.5 Links/m 33

Supporto tecnico