Combination Clamp with Greenhandle, 6860G

Combination Clamp with Greenhandle, 6860G
  • Sconto volumi elevati
Combination clamp with green handle
Galvanized and passivated.
Rivets made of stainless steel which run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557528
557529
557530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

122.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,01340

125.86 €

1 Disponibile 6 giorni 2,02,02700

154.42 €

1 Disponibile 6 giorni 3,03,031620

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico