Combination Clamp with Orange Handle, 6860J (557360)

Combination Clamp with Orange Handle, 6860J 557360
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557360

Marca: AMF

Prezzo: 122.17

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,0 kN

F2: 1,0 kN

Size: 1

Weight: 340 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557360

Codice componente
557360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

122.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,01340

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Combination Clamp with Orange Handle, 6860J, il codice articolo è il seguente: 557360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557360.

Tipologia prodotto

Codice componente
557361
557362
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

125.86 €

1 Disponibile 6 giorni 2,02,02700

154.42 €

1 Disponibile 6 giorni 3,03,031620

Supporto tecnico