Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Black Handle, 6848HNIT (558178)

Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Black Handle, 6848HNIT 558178
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 558178

Marca: AMF

Prezzo: 71.92

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,6 kN

Size: 2

Weight: 120 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

558178

Codice componente
558178
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

71.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1,62120

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Black Handle, 6848HNIT, il codice articolo è il seguente: 558178.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558178.

Tipologia prodotto

Codice componente
558179
558180
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

95.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3,23330

206.79 €

1 Disponibile 6 giorni 7,04810

Supporto tecnico