Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Green Handle and Safety Latch, 6848HSG

Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Green Handle and  Safety Latch, 6848HSG
  • Sconto volumi elevati
Horizontal hook-type toggle clamp with green handle and safety latch
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Tempered hook. Bearings are pre-lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with counter catch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557584

Codice componente
557584
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

116.89 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F1(kN) 7,0 Size 4 Weight(g) 850

Si trova sulla pagina di Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Green Handle and Safety Latch, 6848HSG, il codice articolo è il seguente: 557584.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557584.

Supporto tecnico