Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Orange Handle, 6848HNIJ (557446)

Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Orange Handle, 6848HNIJ 557446
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557446

Marca: AMF

Prezzo: 71.92

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,6 kN

Size: 2

Weight: 120 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557446

Codice componente
557446
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

71.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1,62120

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Hook-Type Toggle Clamp with Orange Handle, 6848HNIJ, il codice articolo è il seguente: 557446.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557446.

Tipologia prodotto

Codice componente
557447
557448
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

95.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3,23330

206.79 €

1 Disponibile 6 giorni 7,04810

Supporto tecnico