Codice articolo del costruttore: 557660
Marca: AMF
Prezzo: 88.33 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Maximum height compensation: - mm
F1: 3,0 kN
F2: 5,0 kN
Size: 5
Weight: 1080 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557660
Codice componente
|
---|
557660 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum height compensation (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 3,0 | 5,0 | 5 | 1080 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Blue Handle, 6830E, il codice articolo è il seguente: 557660.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557660.
Configura
Proprietà di base
Maximum height compensation(mm)
F1(kN)
F2(kN)
Size
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
557655 |
557656 |
557657 |
557658 |
557659 |
561278 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Maximum height compensation (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 0,25 | 0,4 | 0 | 35 | |
34.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 0,8 | 1,1 | 1 | 105 | |
36.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1,0 | 1,2 | 2 | 185 | |
45.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1,8 | 2,5 | 3 | 320 | |
57.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 2,0 | 3,0 | 4 | 700 | |
115.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 4,0 | 7,0 | 6 | 1925 |