Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6832G (557502)

Horizontal Toggle Clamp  with Green Handle, 6832G 557502
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557502

Marca: AMF

Prezzo: 34.48

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 0,8 kN

F2: 1,1 kN

Size: 1

Weight: 105 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557502

Codice componente
557502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0,81,11105

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6832G, il codice articolo è il seguente: 557502.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557502.

Tipologia prodotto

Codice componente
557501
557503
557504
557505
557506
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

24.02 €

1 Disponibile 6 giorni 0,250,4035

36.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,22185

45.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53320

57.12 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04700

88.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3,05,051080

Supporto tecnico