Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6834G (557507)

Horizontal Toggle Clamp  with Green Handle, 6834G 557507
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557507

Marca: AMF

Prezzo: 36.50

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,0 kN

F2: 1,2 kN

Size: 2

Weight: 185 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557507

Codice componente
557507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

36.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,22185

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6834G, il codice articolo è il seguente: 557507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557507.

Tipologia prodotto

Codice componente
557508
557509
557510
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

45.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53320

57.12 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04700

88.33 €

1 Disponibile 6 giorni 3,05,051080

Supporto tecnico