Codice articolo del costruttore: 557346
Marca: AMF
Prezzo: 36.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
F1: 1,0 kN
F2: 1,2 kN
Size: 2
Weight: 185 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557346
Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle, 6834J, il codice articolo è il seguente: 557346.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557346.
Configura
Proprietà di base
F1(kN)
F2(kN)
Size
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
557347 |
557348 |
557349 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1,8 | 2,5 | 3 | 320 | |
57.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2,0 | 3,0 | 4 | 700 | |
88.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3,0 | 5,0 | 5 | 1080 |