Horizontal Toggle Clamp Plus with Green Handle, 68300NIG (560161)

Horizontal Toggle Clamp Plus with Green Handle, 68300NIG 560161
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 560161

Marca: AMF

Prezzo: 68.23

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,1 kN

F2: 1,7 kN

Size: 1

Weight: 150 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

560161

Codice componente
560161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

68.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1,11,71150

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp Plus with Green Handle, 68300NIG, il codice articolo è il seguente: 560161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 560161.

Tipologia prodotto

Codice componente
557601
557602
560162
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

91.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1,63,02450

132.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3,58,041250

111.60 €

1 Disponibile 6 giorni 2,54,03600

Supporto tecnico