Horizontal Toggle Clamp with Black Handle, 6830NIT (558170)

Horizontal Toggle Clamp with Black Handle, 6830NIT 558170
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 558170

Marca: AMF

Prezzo: 43.37

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 0,25 kN

F2: 0,4 kN

Size: 0

Weight: 35 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

558170

Codice componente
558170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

43.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0,250,4035

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Black Handle, 6830NIT, il codice articolo è il seguente: 558170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558170.

Tipologia prodotto

Codice componente
558171
558172
558173
558174
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

61.34 €

1 Disponibile 6 giorni 0,801,11105

66.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1,001,22185

81.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1,802,53320

133.27 €

1 Disponibile 6 giorni 2,003,04700

Supporto tecnico