Horizontal Toggle Clamp with Blue Handle and Safety Latch, 6832SE (557749)

Horizontal Toggle Clamp with Blue Handle and Safety Latch, 6832SE 557749
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557749

Marca: AMF

Prezzo: 80.38

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,8 kN

F2: 2,5 kN

Size: 3

Weight: 390 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557749

Codice componente
557749
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

80.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53390

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Blue Handle and Safety Latch, 6832SE, il codice articolo è il seguente: 557749.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557749.

Tipologia prodotto

Codice componente
557750
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

113.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04800

Supporto tecnico