Horizontal Toggle Clamp with Open-Holder, Black, 6835Bo, 6835BO

Horizontal Toggle Clamp with Open-Holder, Black, 6835Bo, 6835BO
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with open-holder, black
With open clamping arm and vertical, open base.
Matt black surface. Stainless steel rivets, which run in hardened bearing bushes. Bearing positions are greased. Ergonomic, oil-resistant black handle with large grip surface and soft components. Retainer for the clamping screw on the clamp arm end.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

565863

Codice componente
565863
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

76.69 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F1(kN) 1,0 F2(kN) 1,2 Size 2
Weight(g) 195

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Open-Holder, Black, 6835Bo, 6835BO, il codice articolo è il seguente: 565863.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 565863.

Supporto tecnico