Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle and Safety Latch, 6832SJ (557430)

Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle and Safety Latch, 6832SJ 557430
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557430

Marca: AMF

Prezzo: 113.71

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 2,0 kN

F2: 3,0 kN

Size: 4

Weight: 800 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557430

Codice componente
557430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

113.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04800

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Orange Handle and Safety Latch, 6832SJ, il codice articolo è il seguente: 557430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557430.

Tipologia prodotto

Codice componente
557429
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

80.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53390

Supporto tecnico