Horizontal Toggle Clamp with Yellow Handle, 6830NIY (Codici componente - Download CAD)

Horizontal Toggle Clamp with Yellow Handle, 6830NIY
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with yellow handle
with open clamping arm and horizontal base.
Stainless steel, polished. In sizes 2 to 5, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557275

Codice componente
557275
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

61.34 €

1 Disponibile 6 giorni 0,801,11105

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Yellow Handle, 6830NIY, il codice articolo è il seguente: 557275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557275.

Tipologia prodotto

Codice componente
557274
557276
557277
557278
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

43.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0,250,4035

66.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1,001,22185

81.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1,802,53320

133.27 €

1 Disponibile 6 giorni 2,003,04700

Supporto tecnico