Horizontal Toggle Clamp with Yellow Handle, 6833Y (557120)

Horizontal Toggle Clamp with Yellow Handle, 6833Y 557120
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557120

Marca: AMF

Prezzo: 48.35

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,8 kN

F2: 2,5 kN

Size: 3

Weight: 390 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557120

Codice componente
557120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

48.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1,82,53390

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Yellow Handle, 6833Y, il codice articolo è il seguente: 557120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557120.

Tipologia prodotto

Codice componente
557118
557119
557121
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Size Weight
(g)

34.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0,81,11170

39.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,22245

55.00 €

1 Disponibile 6 giorni 2,03,04730

Supporto tecnico