Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6848VE (557721)

Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6848VE 557721
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557721

Marca: AMF

Prezzo: 38.71

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,6 kN

Size: 2

Weight: 130 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557721

Codice componente
557721
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

38.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1,62130

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6848VE, il codice articolo è il seguente: 557721.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557721.

Tipologia prodotto

Codice componente
557722
557723
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

58.71 €

1 Disponibile 6 giorni 3,23340

102.59 €

1 Disponibile 6 giorni 7,04810

Supporto tecnico