Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Green Handle, 6848VNIG (557607)

Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Green Handle, 6848VNIG 557607
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557607

Marca: AMF

Prezzo: 71.92

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

F1: 1,6 kN

Size: 2

Weight: 130 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557607

Codice componente
557607
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

71.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1,62130

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Green Handle, 6848VNIG, il codice articolo è il seguente: 557607.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557607.

Tipologia prodotto

Codice componente
557608
557609
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

95.20 €

1 Disponibile 6 giorni 3,23340

206.79 €

1 Disponibile 6 giorni 7,04810

Supporto tecnico