Codice articolo del costruttore: 558136
Marca: AMF
Prezzo: 71.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
A: 6
B: 52
C: 20
E: 25
L: 12,5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
558136
Codice componente
|
---|
558136 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | B | C | E | L | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 52 | 20 | 25 | 12,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 5,5 | M6x35 | 175 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6802ST, il codice articolo è il seguente: 558136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558136.
Configura
Proprietà di base
A
B
C
E
L
F1(kN)
F2(kN)
Size
D
Clamping screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
558137 |
558138 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A | B | C | E | L | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 79 | 20 | 37 | - | 1,2 | 2,5 | 3 | 7,5 | M8x45 | 470 | |
93.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 101 | 32 | 54 | - | 1,7 | 3,0 | 4 | 8,6 | M8x65 | 690 |