Vertical Toggle Clamp with Black Handle, 6800T (557964)

Vertical Toggle Clamp with Black Handle, 6800T 557964
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557964

Marca: AMF

Prezzo: 30.37

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

A: 5

B: 39,0

C: 16,0

E: 18

L: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557964

Codice componente
557964
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

30.37 €

1 Disponibile 6 giorni 539,016,018-0,61,114,5M 5x 30105

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Black Handle, 6800T, il codice articolo è il seguente: 557964.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557964.

Tipologia prodotto

Codice componente
557963
557965
557966
557967
557968
557969
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

27.71 €

1 Disponibile 6 giorni 431,08,5-13,514-0,50,704,5M 4x 2560

37.35 €

1 Disponibile 6 giorni 652,020,02512,50,81,225,5M 6x 35175

45.27 €

1 Disponibile 6 giorni 879,020,037-1,22,537,5M 8x 45410

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10101,032,054-1,73,048,6M 8x 65630

93.61 €

1 Disponibile 6 giorni 14140,045,07326,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Disponibile 6 giorni 14165,550,589-3,45,5613,0M12x1102200

Supporto tecnico