Vertical Toggle Clamp with Blue Handle and Safety Latch, 6803SE (557738)

Vertical Toggle Clamp with Blue Handle and Safety Latch, 6803SE 557738
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557738

Marca: AMF

Prezzo: 71.92

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

A: 6

B: 41

C: 20

E: 25

F1: 0,8 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557738

Codice componente
557738
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

71.92 €

1 Disponibile 6 giorni 64120250,81,226,1M6x35250

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Blue Handle and Safety Latch, 6803SE, il codice articolo è il seguente: 557738.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557738.

Tipologia prodotto

Codice componente
557739
557740
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

78.80 €

1 Disponibile 6 giorni 86224371,22,536,5M8x45535

93.07 €

1 Disponibile 6 giorni 108332541,73,048,5M8x65750

Supporto tecnico