Codice articolo del costruttore: 557633
Marca: AMF
Prezzo: 59.23 €
Tempi di consegna: 6 giorni
A: 10
B: 83,0
C: 32
E: 54
F1: 1,7 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557633
Codice componente
|
---|
557633 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | B | C | E | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 83,0 | 32 | 54 | 1,7 | 3,0 | 4 | 8,5 | M8x65 | 650 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6803E, il codice articolo è il seguente: 557633.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557633.
Configura
Proprietà di base
A
B
C
E
F1(kN)
F2(kN)
Size
D
Clamping screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
557630 |
557631 |
557632 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A | B | C | E | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 34,5 | 14 | 18 | 0,6 | 1,1 | 1 | 4,5 | M5x30 | 125 | |
40.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 41,0 | 20 | 25 | 0,8 | 1,2 | 2 | 6,1 | M6x35 | 220 | |
45.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 62,0 | 24 | 37 | 1,2 | 2,5 | 3 | 6,5 | M8x45 | 400 |