Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6806E (557653)

Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6806E 557653
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557653

Marca: AMF

Prezzo: 121.12

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

A: 10

B: 166,5

C: 50,5

E: 90

L: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557653

Codice componente
557653
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

121.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10166,550,590-3,55,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6806E, il codice articolo è il seguente: 557653.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557653.

Tipologia prodotto

Codice componente
557650
557651
557652
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

45.27 €

1 Disponibile 6 giorni 681,020,043-1,42,537,5M 8x 45400

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni 8101,032,061-2,03,048,6M 8x 65585

93.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10141,045,08826,5-31,53,05,058,5M12x 801480

Supporto tecnico