Codice articolo del costruttore: 557576
Marca: AMF
Prezzo: 78.80 €
Tempi di consegna: 6 giorni
A: 8
B: 62
C: 24
E: 37
F1: 1,2 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557576
Codice componente
|
---|
557576 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | B | C | E | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 62 | 24 | 37 | 1,2 | 2,5 | 3 | 6,5 | M8x45 | 535 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Green Handle and Safety Latch, 6803SG, il codice articolo è il seguente: 557576.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557576.
Configura
Proprietà di base
A
B
C
E
F1(kN)
F2(kN)
Size
D
Clamping screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
557575 |
557577 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A | B | C | E | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 41 | 20 | 25 | 0,8 | 1,2 | 2 | 6,1 | M6x35 | 250 | |
93.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 83 | 32 | 54 | 1,7 | 3,0 | 4 | 8,5 | M8x65 | 750 |