Codice articolo del costruttore: 557465
Marca: AMF
Prezzo: 27.71 €
Tempi di consegna: 6 giorni
A: 4
B: 31,0
C: 8,5-13,5
E: 14
L: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557465
Codice componente
|
---|
557465 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | B | C | E | L | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 31,0 | 8,5-13,5 | 14 | - | 0,5 | 0,7 | 0 | 4,5 | M 4x 25 | 60 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Green Handle, 6800G, il codice articolo è il seguente: 557465.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557465.
Configura
Proprietà di base
A
B
C
E
L
F1(kN)
F2(kN)
Size
D
Clamping screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
557466 |
557467 |
557468 |
557469 |
557470 |
557471 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A | B | C | E | L | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | D | Clamping screw | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 39,0 | 16,0 | 18 | - | 0,6 | 1,1 | 1 | 4,5 | M 5x 30 | 105 | |
37.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 52,0 | 20,0 | 25 | 12,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 5,5 | M 6x 35 | 175 | |
45.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 79,0 | 20,0 | 37 | - | 1,2 | 2,5 | 3 | 7,5 | M 8x 45 | 410 | |
59.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 101,0 | 32,0 | 54 | - | 1,7 | 3,0 | 4 | 8,6 | M 8x 65 | 630 | |
93.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 140,0 | 45,0 | 73 | 26,5-31,5 | 3,0 | 5,0 | 5 | 8,5 | M12x 80 | 1480 | |
121.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 165,5 | 50,5 | 89 | - | 3,4 | 5,5 | 6 | 13,0 | M12x110 | 2200 |