Vertical Toggle Clamp with Green Handle, 6803G (557479)

Vertical Toggle Clamp with Green Handle, 6803G 557479
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 557479

Marca: AMF

Prezzo: 33.54

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

A: 5

B: 34,5

C: 14

E: 18

F1: 0,6 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557479

Codice componente
557479
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

33.54 €

1 Disponibile 6 giorni 534,514180,61,114,5M5x30125

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Green Handle, 6803G, il codice articolo è il seguente: 557479.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557479.

Tipologia prodotto

Codice componente
557480
557481
557482
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

40.83 €

1 Disponibile 6 giorni 641,020250,81,226,1M6x35220

45.27 €

1 Disponibile 6 giorni 862,024371,22,536,5M8x45400

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1083,032541,73,048,5M8x65650

Supporto tecnico