Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557426
A | 6 | B | 81 | C | 20 |
---|---|---|---|---|---|
E | 43 | F1(kN) | 1,4 | F2(kN) | 2,5 |
Size | 3 | D | 7,1 | Clamping screw | M8x45 |
Weight(g) | 470 |
Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Orange Handle and Safety Latch, 6804SJ, il codice articolo è il seguente: 557426.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557426.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali