Codice articolo del costruttore: 558054
Marca: AMF
Prezzo: 115.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
F1: 10 kN
F2: 10 kN
Size: 5
A: 16
B max.: 98
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
558054
Codice componente
|
---|
558054 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B max. | B min. | C | D | H | H1 | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 5 | 16 | 98 | 58 | 41 | 8,5 | 38 | 137,5 | 40 |
Loading...
Misura vite morsetto | M12x50 | E | 50 | HW max. | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Stroke | 45 |
Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Black Handle, 6842T, il codice articolo è il seguente: 558054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558054.
Configura
Proprietà di base
F1(kN)
F2(kN)
Size
A
B max.
B min.
C
D
H
H1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
558055 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B max. | B min. | C | D | H | H1 | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 25 | 7 | 22 | 105 | 59 | 70 | 11,0 | 55 | 179,0 | 50 |