Codice articolo del costruttore: 558186
Marca: AMF
Prezzo: 99.42 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura vite morsetto: [m6] M6x25
F1: 1,0 kN
F2: 1,0 kN
Size: 2
A: 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
558186
Codice componente
|
---|
558186 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B | E | H | H1 | HW max. | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [m6] M6x25 | 1,0 | 1,0 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73,0 | 27,0 | 21,5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Black Handle, 6844NIT, il codice articolo è il seguente: 558186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558186.
Configura
Proprietà di base
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
A
B
E
H
H1
HW max.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
558187 |
558188 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B | E | H | H1 | HW max. | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 120,5 | 37,5 | 40,0 | |
207.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149,0 | 50,0 | 67,0 |