Codice articolo del costruttore: 558049
Marca: AMF
Prezzo: 94.68 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura vite morsetto: M12x50
F1: 4,0 kN
F2: 4,0 kN
Size: 5-M27
A: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
558049
Codice componente
|
---|
558049 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B | E | H | H1 | HW max. | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5-M27 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149 | 50 | 67,0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Black Handle, 6844T, il codice articolo è il seguente: 558049.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558049.
Configura
Proprietà di base
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
A
B
E
H
H1
HW max.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
558046 |
558047 |
558048 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B | E | H | H1 | HW max. | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [m6] M6x25 | 1,0 | 1,0 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73 | 25 | 21,5 | |
59.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 123 | 35 | 40,0 | |
93.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149 | 50 | 67,0 |