Codice articolo del costruttore: 557696
Marca: AMF
Prezzo: 96.25 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura vite morsetto: M12x50
F1: 4,5 kN
F2: 4,5 kN
Size: 5
A: 16,0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557696
Codice componente
|
---|
557696 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B max. | B min. | D | E | H | H1 | HW max. | Stroke | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5 | 16,0 | 81,5 | 41,5 | 8,5 | 50 | 30 | 129,5 | 50 | 15,5 | 40 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6841E, il codice articolo è il seguente: 557696.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557696.
Configura
Proprietà di base
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
A
B max.
B min.
D
E
H
H1
HW max.
Stroke
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
557692 |
557693 |
557694 |
557695 |
557697 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B max. | B min. | D | E | H | H1 | HW max. | Stroke | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4x20 | 0,8 | 0,8 | 0 | 6,5 | 33,0 | 17,0 | 4,5 | 13 | 12 | 49,3 | 20 | 6,5 | 16 | |
51.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4x20 | 1,0 | 1,0 | 1 | 8,0 | 44,5 | 24,5 | 4,5 | 20 | 15 | 60,5 | 20 | 7,0 | 20 | |
55.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [m6] M6x25 | 2,0 | 2,0 | 2 | 10,0 | 58,5 | 32,5 | 5,6 | 20 | 20 | 85,5 | 25 | 12,5 | 26 | |
62.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12,0 | 69,0 | 37,0 | 6,5 | 30 | 25 | 108,0 | 35 | 13,0 | 32 | |
102.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5-M27 | 16,0 | 81,5 | 41,5 | 8,5 | 50 | 30 | 129,5 | 50 | 15,5 | 40 |