Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6844NIE

Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6844NIE
  • Sconto volumi elevati
Push-pull type toggle clamp with blue handle
short version. For push and pull-clamping.
Stainless steel, polished. Long rod-guide with attaching thread and nut. Shoulder screws pasted into thread. Bearings are pre-lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6880NI.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557775

Codice componente
557775
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B E H H1 HW max. Weight
(g)

99.42 €

1 Disponibile 6 giorni [m6] M6x251,01,021036152473,027,021,5

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6844NIE, il codice articolo è il seguente: 557775.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557775.

Tipologia prodotto

Codice componente
557776
557777
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura vite morsetto F1
(kN)
F2
(kN)
Size A B E H H1 HW max. Weight
(g)

108.94 €

1 Disponibile 6 giorni [M8] M8x352,52,5312572533120,537,540,0

207.30 €

1 Disponibile 6 giorni M12x504,04,0516924537149,050,067,0

Supporto tecnico