Codice articolo del costruttore: 557549
Marca: AMF
Prezzo: 59.23 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura vite morsetto: [M8] M8x35
F1: 2,5 kN
F2: 2,5 kN
Size: 3
A: 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557549
Codice componente
|
---|
557549 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B | E | H | H1 | HW max. | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 123 | 35 | 40,0 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
A
B
E
H
H1
HW max.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali